可提供此产品的更新版本
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
SN74AVC4T245-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H3B (JESD 22 A114-A)
- 器件 CDM ESD 分类等级 C5 (JESD 22 C101)
- 功能安全型
- 控制输入 VIH 和 VIL 电平以 VCCA 电压为基准
- 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在 1.2V 至 3.6V 的整个电源电压范围内运行
- I/O 可承受 4.6V 的电压
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 最大数据速率:
- 380Mbps(1.8V 至 3.3V 转换)
- 200Mbps(<1.8V 至 3.3V 转换)
- 200Mbps(转换至 2.5V 或 1.8V)
- 150Mbps(转换至 1.5V)
- 100Mbps(转换至 1.2V)
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
这款 4 位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 可接受 1.2V 至 3.6V 的任何电源电压。B 端口旨在用于跟踪 VCCB。VCCB 可接受 1.2V 至 3.6V 的任何电源电压。SN74AVC4T245-Q1 经过优化,可在 VCCA/VCCB 设置为 1.4V 至 3.6V 的范围内正常运行。该器件可在 VCCA/VCCB 低至 1.2V 的情况下正常运行,因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间进行通用的低电压双向转换。
SN74AVC4T245-Q1 旨在实现两条数据总线间的异步通信。方向控制 (DIR) 输入和输出使能 (OE) 输入的逻辑电平激活 B 端口输出或者 A 端口输出,或者将两个输出端口都置于高阻抗模式。当 B 端口输出被激活时,此器件将数据从 A 总线发送到 B 总线,而当 A 端口输出被激活时,此器件将数据从 B 总线发送到 A 总线。A 端口和 B 端口上的输入电路一直处于激活状态并且必须施加一个逻辑高或低电平,从而防止过大的 ICC 和 ICCZ。
SN74AVC4T245-Q1 的设计方式决定了控制引脚(1DIR、2DIR、1 OE 和 2 OE)由 VCCA 供电。
该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。
VCC 隔离特性可在任何一个 VCC 输入接地的情况下,将两个端口均置于高阻抗状态。
要在上电或断电期间将器件置于高阻抗状态,应通过一个上拉电阻器将 OE 连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力决定。
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。
AVCLVCDIRCNTRL-EVM — 通用 EVM,适用于支持 AVC 和 LVC 的方向控制双向转换器件
通用 EVM 设计用于支持单通道、双通道、四通道和八通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件。它还能在相同的通道数量下支持总线保持和汽车 Q1 器件。AVC 是具有 12mA 较低驱动强度的低电压转换器件。LVC 是 1.65V 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DYY) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGY) | 16 | Ultra Librarian |
| WQFN (BQB) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点