SN74AVC8T245-Q1

正在供货

具有可配置电压转换和三态输出的汽车类 8 位双电源总线收发器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
SN74AXC8T245-Q1 正在供货 具有可配置电压转换和三态输出的汽车类 8 位双电源总线收发器 Pin-to-pin upgrade with a wider voltage range and improved performance
TXV0108-Q1 正在供货 汽车级双电源方向控制型八通道电压转换器 Improved timing specs such as rise/fall time, skew, and propagation delay.
功能与比较器件相似
TXV0106-Q1 正在供货 汽车级双电源固定方向六通道电压转换器 6 channel device with improved timing specs such as rise/fall time, skew, and propagation delay.

产品详情

Technology family AVC Applications RGMII Bits (#) 8 High input voltage (min) (V) 0.78 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 320 IOH (max) (mA) -12 IOL (max) (mA) 12 Supply current (max) (µA) 25 Features Output damping resistors, Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Input type Standard CMOS Output type 3-State, Balanced CMOS, Push-Pull Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AVC Applications RGMII Bits (#) 8 High input voltage (min) (V) 0.78 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 320 IOH (max) (mA) -12 IOL (max) (mA) 12 Supply current (max) (µA) 25 Features Output damping resistors, Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Input type Standard CMOS Output type 3-State, Balanced CMOS, Push-Pull Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 VQFN (RHL) 24 19.25 mm² 5.5 x 3.5
  • 符合汽车应用要求
  • AEC Q100 测试指导结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件人体放电模型 (HBM) 静电防护 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 控制输入 V IH 和 V IL 电平以 V CCA 电压为基准
  • V CC 隔离特性 - 如果任何一个 V CC 输入接地 (GND),则所有 I/O 端口均处于高阻抗状态
  • I off 支持局部断电模式运行
  • 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在 1.4V 至 3.6V 的整个电源电压范围内运行
  • I/O 可承受 4.6V 的电压
  • 最大数据速率:
    • 170Mbps(V CCA < 1.8V 或 V CCB < 1.8V)
    • 320Mbps(V CCA ≥ 1.8V 和 V CCB ≥ 1.8V)
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • 符合汽车应用要求
  • AEC Q100 测试指导结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件人体放电模型 (HBM) 静电防护 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 控制输入 V IH 和 V IL 电平以 V CCA 电压为基准
  • V CC 隔离特性 - 如果任何一个 V CC 输入接地 (GND),则所有 I/O 端口均处于高阻抗状态
  • I off 支持局部断电模式运行
  • 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在 1.4V 至 3.6V 的整个电源电压范围内运行
  • I/O 可承受 4.6V 的电压
  • 最大数据速率:
    • 170Mbps(V CCA < 1.8V 或 V CCB < 1.8V)
    • 320Mbps(V CCA ≥ 1.8V 和 V CCB ≥ 1.8V)
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求

SN74AVC8T245-Q1 是一款采用两个独立可配置电源轨的 8 位同相总线收发器。 SN74AVC8T245-Q1 在 V CCA 和 V CCB 设置为 1.4V 至 3.6V 时运行效果最佳。该器件可在 V CCA 和 V CCB 低至 1.2V 时正常运行。A 端口旨在跟踪 V CCA。V CCA 支持从 1.2V 到 3.6V 范围内的任一电源电压。B 端口旨在跟踪 V CCB。V CCB 可接受 1.2V 到 3.6V 范围内的任意电源电压,因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间任意进行通用低压双向转换。

SN74AVC8T245-Q1 设计可实现数据总线间的异步通信。根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线发送至 B 总线,或者将数据从 B 总线发送至 A 总线。可以使用输出使能 ( OE) 输入来禁用输出,这样可有效隔离总线。

在 SN74AVC8T245-Q1 设计中,V CCA 为控制引脚(DIR 和 OE)供电。

该器件规格涵盖使用 I off 的部分断电应用。当器件断电时,I off 电路将会禁用输出。这会抑制电流反流到器件中,从而防止损坏器件。

V CC 隔离特性可确保只要有任何一个 V CC 输入接地 (GND),两个端口均处于高阻抗状态。

要在上电或断电期间将器件置于高阻抗状态,应通过一个上拉电阻器将 OE 连接至 V CC;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力决定。

SN74AVC8T245-Q1 是一款采用两个独立可配置电源轨的 8 位同相总线收发器。 SN74AVC8T245-Q1 在 V CCA 和 V CCB 设置为 1.4V 至 3.6V 时运行效果最佳。该器件可在 V CCA 和 V CCB 低至 1.2V 时正常运行。A 端口旨在跟踪 V CCA。V CCA 支持从 1.2V 到 3.6V 范围内的任一电源电压。B 端口旨在跟踪 V CCB。V CCB 可接受 1.2V 到 3.6V 范围内的任意电源电压,因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间任意进行通用低压双向转换。

SN74AVC8T245-Q1 设计可实现数据总线间的异步通信。根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线发送至 B 总线,或者将数据从 B 总线发送至 A 总线。可以使用输出使能 ( OE) 输入来禁用输出,这样可有效隔离总线。

在 SN74AVC8T245-Q1 设计中,V CCA 为控制引脚(DIR 和 OE)供电。

该器件规格涵盖使用 I off 的部分断电应用。当器件断电时,I off 电路将会禁用输出。这会抑制电流反流到器件中,从而防止损坏器件。

V CC 隔离特性可确保只要有任何一个 V CC 输入接地 (GND),两个端口均处于高阻抗状态。

要在上电或断电期间将器件置于高阻抗状态,应通过一个上拉电阻器将 OE 连接至 V CC;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力决定。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 23
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AVC8T245-Q1具有可配置电压转换和三态输出的汽车类 8 位双电源总线收发器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 11月 28日
应用手册 原理图检查清单 - 使用自动双向转换器进行设计的指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 3日
应用手册 原理图检查清单 - 使用固定或方向控制转换器进行设计的指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 3日
应用手册 Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
应用手册 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 15日
EVM 用户指南 TXV010xEVM 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 6日
应用手册 克服设计难题 - 实现高性能接口 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 14日
应用简报 Translate Voltages for RGMII (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 6日
选择指南 Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
选择指南 Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
应用手册 Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
应用手册 Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) 2015年 4月 30日
选择指南 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) 最新英语版本 (Rev.AB) 2014年 11月 17日
更多文献资料 汽车逻辑器件 英语版 2014年 2月 5日
用户指南 LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
应用手册 选择正确的电平转换解决方案 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2006年 3月 23日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
更多文献资料 LCD Module Interface Application Clip 2003年 5月 9日
用户指南 AVC Advanced Very-Low-Voltage CMOS Logic Data Book, March 2000 (Rev. C) 2002年 8月 20日
更多文献资料 Standard Linear & Logic for PCs, Servers & Motherboards 2002年 6月 13日
应用手册 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball, 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B) 2002年 5月 22日
应用手册 Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B) 1999年 7月 7日
应用手册 AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A) 1998年 8月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

AVCLVCDIRCNTRL-EVM — 适用于方向控制双向转换器件、支持 AVC 和 LVC 的通用 EVM

该通用 EVM 旨在支持 1、2、4 和 8 通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件。它还以相同数量的通道支持总线保持和汽车 Q1 器件。AVC 是低电压转换器件,具有 12mA 的较低驱动强度。LVC 是 1.65 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TXV0106-EVM — TXV0106 评估模块

TXV0106 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 TXV0106 产品的功能和性能。EVM 具有可选电路和跳线,可针对不同的应用配置器件。该器件提供了固定和方向控制低偏斜、低抖动电压转换选项。可以通过专用的输出使能 (OE) 控制功能来启用和禁用输出。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TXV0108-EVM — TXV0108 评估模块

TXV0108 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 TXV0108 产品的功能和性能。EVM 具有可选电路和跳线,可针对不同的应用配置器件。该器件提供了固定和方向控制低偏斜、低抖动电压转换选项。可以通过专用的输出使能 (OE) 控制功能来启用和禁用输出。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian
VQFN (RHL) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频