SN74AVCH24T245
- 控制输入电平 VIH/VIL 以 VCCA 电压为基准
- VCC 隔离特性—如果任何一个 VCC 输入在接地 (GND) 上,所有输出呈高阻态
- 过压耐受输入/输出可实现混合电压模式数据通信
- 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在 1.2V 至 3.6V 的整个电源电压范围内运行
- Ioff 支持局部断电模式运行
- I/O 可承受 4.6V 的电压
- 总线保持数据输入,消除了对外部上拉/下拉电阻的需求
- 最大数据速率
- 380Mbps(1.8V 至 3.3V 转换)
- 200Mbps(低于 1.8V 至 3.3V 转换)
- 200Mbps(转换至 2.5V 或 1.8V)
- 150Mbps(转换至 1.5V)
- 100Mbps(转换至 1.2V)
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 8000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器放电模型 (A115-A)
- 1000V 带电器件模型 (C101)
这款 24 位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。SN74AVCH24T245 经过优化,可在 VCCA/VCCB 设置为 1.4V 至 3.6V 的范围内正常运行。该器件可在 VCCA/VCCB 低至 1.2V 时正常运行。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 支持从 1.2V 到 3.6V 范围内的任一电源电压。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 可接受 1.2V 到 3.6V 范围内的任意电源电压,因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间任意进行通用低压双向转换。
SN74AVCH24T245 旨在实现数据总线间的异步通信。根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线发送至 B 总线,或者将数据从 B 总线发送至 A 总线。输出使能 (OE) 输入可用于禁用输出,这样可有效隔离总线。
SN74AVCH24T245 设计为控制引脚(1DIR、2DIR、3DIR、4DIR、5DIR、6DIR、1 OE、2 OE、3 OE、4 OE、5 OE 和 6 OE)由 VCCA 供电。
该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。Ioff 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。
VCC隔离特性可确保 VCC中的任何一个是否接地,然后两个端口都处于高阻态。
有源总线保持电路会将未使用或未驱动的输入保持在有效逻辑状态。
为了确保加电或断电期间呈高阻态,OE 应通过一个上拉电阻器被连接至 VCCA;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸入能力来决定。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有可配置电压转换和三态输出的 24 位双电源总线收发器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021-10-11 |
| 应用手册 | 原理图检查清单 - 使用自动双向转换器进行设计的指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-12-3 | |
| 应用手册 | 原理图检查清单 - 使用固定或方向控制转换器进行设计的指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-10-3 | |
| 应用手册 | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024-7-3 | |||
| 选择指南 | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021-4-15 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| NFBGA (NMU) | 83 | Ultra Librarian |