可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
SN74AXCH8T245 正在供货 8 位双电源总线收发器 Pin-to-pin upgrade with a wider voltage range and improved performance

产品详情

Bits (#) 8 Data rate (max) (Mbps) 320 Topology Push-Pull Direction control (typ) Direction-controlled Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 3.6 Applications GPIO, JTAG, SPI, UART Features Bus-hold, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Prop delay (ns) 6.8 Technology family AVC Supply current (max) (mA) 0.016 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Bits (#) 8 Data rate (max) (Mbps) 320 Topology Push-Pull Direction control (typ) Direction-controlled Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 3.6 Applications GPIO, JTAG, SPI, UART Features Bus-hold, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Prop delay (ns) 6.8 Technology family AVC Supply current (max) (mA) 0.016 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 TVSOP (DGV) 24 32 mm² 5 x 6.4 VQFN (RHL) 24 19.25 mm² 5.5 x 3.5
  • 控制输入(DIR 和 OE)VIH 和 VIL 电平以 VCCA 电压为基准
  • 总线保持数据输入消除了对外部上拉或下拉电阻器的需求
  • VCC 隔离特性
  • 完全可配置的双轨设计
  • I/O 可承受 4.6V 的电压
  • Ioff 支持局部关断模式运行
  • 最大数据速率:
    • 320Mbps(VCCA ≥ 1.8V 和 VCCB ≥ 1.8V)
    • 170Mbps(VCCA ≤ 1.8V 或 VCCB ≤ 1.8V)
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
    • 8000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 控制输入(DIR 和 OE)VIH 和 VIL 电平以 VCCA 电压为基准
  • 总线保持数据输入消除了对外部上拉或下拉电阻器的需求
  • VCC 隔离特性
  • 完全可配置的双轨设计
  • I/O 可承受 4.6V 的电压
  • Ioff 支持局部关断模式运行
  • 最大数据速率:
    • 320Mbps(VCCA ≥ 1.8V 和 VCCB ≥ 1.8V)
    • 170Mbps(VCCA ≤ 1.8V 或 VCCB ≤ 1.8V)
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
    • 8000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

SN74AVCH8T245 是一款采用两个独立可配置电源轨的 8 位同相总线收发器。A 端口用于跟踪 VCCA,该端口也可支持 1.2V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。B 端口用于跟踪 VCCB,该端口也可支持 1.2V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。这样可实现在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间进行通用低压双向转换。

SN74AVCH8T245 旨在实现数据总线间的异步通信。根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线发送至 B 总线,或者将数据从 B 总线发送至 A 总线。输出使能 (OE) 可被用来禁用输出,这样可有效隔离总线。

SN74AVCH8T245 控制引脚(DIR 和 OE)的设计以 VCCA 为基准。

有源总线保持电路会将未使用或未驱动的输入保持在有效逻辑状态。不建议在总线保持电路上使用上拉或下拉电阻。

该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。Ioff 电路禁用输出,从而可防止破坏性电流从该器件回流。

VCC 隔离特性可确保 VCCA 或 VCCB 接地 (GND) 时,输出都处于高阻抗状态。上电侧的总线保持电路始终保持有效状态。

此 SN74AVCH8T245 解决方案与单电源系统兼容,并且后续可以替换为具备 ’245 的功能,只需较小程度的印刷电路板重新设计。

要在上电或断电期间将器件置于高阻抗状态,必须通过一个上拉电阻器将 OE 连接至 VCCA;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力决定。

SN74AVCH8T245 是一款采用两个独立可配置电源轨的 8 位同相总线收发器。A 端口用于跟踪 VCCA,该端口也可支持 1.2V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。B 端口用于跟踪 VCCB,该端口也可支持 1.2V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。这样可实现在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间进行通用低压双向转换。

SN74AVCH8T245 旨在实现数据总线间的异步通信。根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线发送至 B 总线,或者将数据从 B 总线发送至 A 总线。输出使能 (OE) 可被用来禁用输出,这样可有效隔离总线。

SN74AVCH8T245 控制引脚(DIR 和 OE)的设计以 VCCA 为基准。

有源总线保持电路会将未使用或未驱动的输入保持在有效逻辑状态。不建议在总线保持电路上使用上拉或下拉电阻。

该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。Ioff 电路禁用输出,从而可防止破坏性电流从该器件回流。

VCC 隔离特性可确保 VCCA 或 VCCB 接地 (GND) 时,输出都处于高阻抗状态。上电侧的总线保持电路始终保持有效状态。

此 SN74AVCH8T245 解决方案与单电源系统兼容,并且后续可以替换为具备 ’245 的功能,只需较小程度的印刷电路板重新设计。

要在上电或断电期间将器件置于高阻抗状态,必须通过一个上拉电阻器将 OE 连接至 VCCA;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力决定。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AVCH8T245 具有可配置电平转换、电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器 数据表 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2024年 4月 12日
应用手册 原理图检查清单 - 使用自动双向转换器进行设计的指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 3日
应用手册 原理图检查清单 - 使用固定或方向控制转换器进行设计的指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 3日
应用手册 Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
应用手册 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 15日
选择指南 Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
应用手册 Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
应用手册 Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) 2015年 4月 30日
选择指南 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) 最新英语版本 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 17日
用户指南 LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
应用手册 选择正确的电平转换解决方案 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2006年 3月 23日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
更多文献资料 LCD Module Interface Application Clip 2003年 5月 9日
用户指南 AVC Advanced Very-Low-Voltage CMOS Logic Data Book, March 2000 (Rev. C) 2002年 8月 20日
更多文献资料 Standard Linear & Logic for PCs, Servers & Motherboards 2002年 6月 13日
应用手册 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball, 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B) 2002年 5月 22日
应用手册 Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B) 1999年 7月 7日
应用手册 AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A) 1998年 8月 26日
选择指南 Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 1994年 6月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

AVCLVCDIRCNTRL-EVM — 通用 EVM,适用于支持 AVC 和 LVC 的方向控制双向转换器件

通用 EVM 设计用于支持单通道、双通道、四通道和八通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件。它还能在相同的通道数量下支持总线保持和汽车 Q1 器件。AVC 是具有 12mA 较低驱动强度的低电压转换器件。LVC 是 1.65V 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

SN74AVCH8T245 IBIS Model

SCEM426.ZIP (68 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 24 Ultra Librarian
VQFN (RHL) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频