SN74AXC4T774
- 完全可配置的双轨设计可允许各个端口在 0.65V 至 3.6V 的电源电压范围内运行
- 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
- 独立方向控制引脚,支持可配置的升降压转换
- 无干扰电源时序
- 从 1.8V 转换到 3.3V 时,支持高达 310Mbps 的转换速率
- VCC 隔离特性
- 如果任何一个 VCC 输入低于 100mV,则所有 I/O 输出均禁用且处于高阻抗状态
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 兼容 AVC 系列电平转换器
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 8000V 人体放电模型
- 1000V 充电器件模型
SN74AXC4T774 是一款使用两个独立可配置电源轨的四位同相总线收发器。当 VCCA 和 VCCB 电源电压低至 0.65V 时,该器件可正常工作。A 端口用于跟踪 VCCA,可支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。B 端口用于跟踪 VCCB,同样支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。此外,SN74AXC4T774 还与单电源系统兼容。
SN74AXC4T774 器件旨在实现数据总线间的异步通信。根据方向控制输入 (DIRx) 的逻辑电平,该器件将数据从 A 总线传输至 B 总线,或者将数据从 B 总线传输至 A 总线。输出使能输入 (OE) 用于禁用输出,从而有效隔离总线。SN74AXC4T774 器件旨在使控制引脚(DIRx 和 OE)以 VCCA 为基准。
为使电平转换器 I/O 在上电或断电期间处于高阻态,将 OE 引脚通过上拉电阻器连接至 VCCA。
该器件完全符合使用 Ioff 电流的部分断电应用的规范要求。当器件断电时,经设计的 Ioff 保护电路不从输入、输出或偏置到特定电压的组合 I/O 获取多余电流,也不向其提供多余电流。
VCC 隔离特性能经过设计,可确保当 VCCA 或 VCCB 低于 100mV 时,可通过禁用 I/O 端口的输出来将其设为高阻抗状态。
无干扰电源时序使电源轨能以任何顺序打开或关断,从而提供强大的电源时序性能。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。
评估板
SN74AXC4T774EVM — 支持 SPI、JTAG 和 UART 接口的方向控制双向转换器件 EVM
此 EVM 设计用于支持采用 RSV 和 PW 封装的 SN74AXC4T774。它还向后兼容采用这些封装的现有 SN74AVC4T774 器件。AXC 器件属于低压方向控制转换系列,其工作电压范围为 0.65V 至 3.6V,并具有 12mA 的驱动强度。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| WQFN (BQB) | 16 | Ultra Librarian |
| UQFN (RSV) | 16 | Ultra Librarian |