SN74F1056
- Designed to Reduce Reflection Noise
- Repetitive Peak Forward Current 300mA
- 8-Bit Array Structure Suited for Bus-Oriented Systems
This Schottky barrier diode bus-termination array is designed to reduce reflection noise on memory bus lines. This device consists of an 8-bit high-speed Schottky diode array suitable for a clamp to GND.
The SN74F1056 is characterized for operation from 0°C to 70°C.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 8-Bit Schottky Barrier Diode Bus-Termination Array 数据表 (Rev. A) | 1997年 7月 1日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点