SN74GTL2014
- 可用作 GTL–/GTL/GTL+ 至 LVTTL 转换器或 LVTTL 至 GTL–/GTL/GTL+ 转换器
- LVTTL 输入最高可承受 5.5V 电压,允许直接访问 TTL 或 5V CMOS
- GTL 输入/输出工作电压高达 3.6V,这使得器件可在高压开漏应用中使用
- VREF 可降至 0.5V,以实现低电压 CPU 使用率
- 支持局部断电
- 锁断保护超过 500mA,符合 JESD78 规范的要求
- 封装选项:TSSOP14
- -40°C 至 + 85°C 工作温度范围
- 所有端子上具备静电放电 (ESD) 保护
- 2000V 人体模型 (HBM),JESD22-A114
- 1000V 充电器件模型 (CDM),IEC61000-4-2
应用
- 服务器
- 基站
- 有线通信
All trademarks are the property of their respective owners.
SN74GTL2014 是一款 4 通道转换器,用于连接 3.3V LVTTL 芯片组 I/O 与 Xeon 处理器 GTL–/GTL/GTL+ I/O。
SN74GTL2014 在所有端子上集成了 ESD 保护单元,并且采用 TSSOP 封装 (5.0mm × 4.4mm)。 器件在自然通风环境下的额定工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 24
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点