产品详情

Technology family HC Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Output type Push-Pull Input type Standard CMOS Features High speed (tpd 10-50ns) Data rate (max) (Mbps) 28 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family HC Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Output type Push-Pull Input type Standard CMOS Features High speed (tpd 10-50ns) Data rate (max) (Mbps) 28 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) PDIP (N) 14 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) SOP (NS) 14 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm) SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² (4.2 mm × 3.26 mm) SSOP (DB) 14 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm)
  • 缓冲输入
  • 宽工作电压范围:2V 至 6V
  • 宽工作温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 支持多达 10 个 LSTTL 负载的扇出
  • 与 LSTTL 逻辑 IC 相比,可显著降低功耗
  • 缓冲输入
  • 宽工作电压范围:2V 至 6V
  • 宽工作温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 支持多达 10 个 LSTTL 负载的扇出
  • 与 LSTTL 逻辑 IC 相比,可显著降低功耗

此器件包含四个独立的双输入或非门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A + B。

此器件包含四个独立的双输入或非门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A + B。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
CD4093B 正在供货 具有施密特触发输入的 4 通道、2 输入、3V 至 18V 与非门 Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns
CD4073B 正在供货 3 通道、3 输入、3V 至 18V 与门 Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns
CD4001B 正在供货 4 通道、2 输入、3V 至 18V 或非门 Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns
CD4081B 正在供货 4 通道、2 输入、3V 至 18V 与门 Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns
CD4077B 正在供货 4 通道、4 输入、3V 至 18V XNOR(异或非)门 Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns
CD4011B 正在供货 4 通道、2 输入、3V 至 18V 与非门 Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns
CD4030B 正在供货 4 通道、双输入、3V 至 18V XOR(异或)门 Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns
CD74AC02 正在供货 4 通道、2 输入、1.5V 至 5.5V 或非门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA
CD4070B 正在供货 4 通道、双输入、3V 至 18V XOR(异或)门 Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns
SN74AHC02 正在供货 4 通道、2 输入、2V 至 5.5V 或非门 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4HC02 四路双输入正或非门 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) 2024-7-1
应用简报 TI 逻辑系列的内插规格值 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74HC02 Behavioral SPICE Model

SCLM232.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
SSOP (DB) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频