产品详情

Technology family HC Input type CMOS Output type CMOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Technology family HC Input type CMOS Output type CMOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
SN74HC05 正在供货 具有开漏输出的 6 通道、2V 至 6V 反相器 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HCS05 正在供货 具有施密特触发输入和开漏输出的 6 通道、2V 至 6V 反相器 Schmitt-trigger inputs for increased noise immunity

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训