产品详情

Technology family HC Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Technology family HC Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8
下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
SN74HC11 正在供货 3 通道、3 输入、2V 至 6V、5.2mA 驱动强度与门 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HCS11 正在供货 具有施密特触发输入的 3 通道、3 输入、2V 至 6V 高速 (12ns) 与门 Schmitt-trigger inputs for increased noise immunity

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训