产品详情

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
SN74HC165 正在供货 8 位并行负载移位寄存器 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
CD74HC165 正在供货 高速 CMOS 逻辑 8 位并行输入/串行输出移位寄存器 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训