SN74HC165B-EP
- 2 V 至 6 V V CC 运行
- 闩锁性能超过 250mA, 符合 JESD 17 规范
- 工作环境温度:-55°C 至 +125°C
- 支持国防、航空航天和医疗应用:
- 受控基线
- 一个封装测试厂
- 一个制造基地
- 延长了产品生命周期
- 产品可追溯性
SN74HC165B-EP 器件是一款 8 位并行负载移位寄存器,旨在于 2V 至 6 V V CC 下运行。
器件计时时,数据通过串行输出 Q H 传输。当移位/负载 (SH/ LD) 输入为低电平时,可支持八个单独的直接数据输入,从而实现在每个级的并行输入。 SN74HC165B-EP 器件具有时钟抑制功能和补充串行输出 Q H。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点