产品详情

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type CMOS Output type CMOS IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type CMOS Output type CMOS IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
CD74HC174 正在供货 具有复位功能的高速 CMOS 逻辑六路 D 类触发器 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HC174 正在供货 具有清零功能的六路 D 类触发器 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HCS174 正在供货 具有复位功能的逻辑六路 D 类触发器 Schmitt-trigger inputs for increased noise immunity

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训