SN74HC373
- 2V 至 6V 的宽工作电压范围
- 高电流三态真实输出最多可驱动 15 个 LSTTL 负载
- 低功耗,ICC 最大值为 80µA
- tpd典型值 = 13ns
- 5V 时,输出驱动为 ±6mA
- 低输入电流,最大值 1µA
- 单个封装中包含八个高电流锁存器
- 支持全并行加载访问
这些 8 位锁存器具有专门设计用于驱动高电容或相对低阻抗负载的三态输出。它们尤其适用于实现缓冲寄存器、I/O 端口、双向总线驱动器和工作寄存器。
’HC373 器件的 8 个锁存器是透明 D 类型锁存器。在锁存器使能 (LE) 输入为高电平时,Q 输出将跟随数据 (D) 输入。当 LE 为低电平时,Q 输出被锁存在 D 输入上设置的电平上。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| PDIP (N) | 20 | Ultra Librarian |
| SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
| SOP (NS) | 20 | Ultra Librarian |
| SSOP (DB) | 20 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点