SN74HC377

正在供货

产品详情

Number of channels 8 Technology family HC Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 28 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Supply current (max) (µA) 80 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 8 Technology family HC Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 28 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Supply current (max) (µA) 80 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
SOIC (DW) 20 131.84 mm² (12.8 mm × 10.3 mm) PDIP (N) 20 228.702 mm² (24.33 mm × 9.4 mm) SOP (NS) 20 98.28 mm² (12.6 mm × 7.8 mm)
  • 2V 至 6V 的宽工作电压范围
  • 输出可驱动多达 10 个 LSTTL 负载
  • 低功耗,ICC 最大值为 80 µA
  • tpd典型值 = 12 ns
  • ±4 mA 输出驱动(在 5V 时)
  • 低输出电流,最大值 1µA
  • 八个具有单轨输出的触发器
  • 时钟启用已锁存,以避免时钟故障
  • 2V 至 6V 的宽工作电压范围
  • 输出可驱动多达 10 个 LSTTL 负载
  • 低功耗,ICC 最大值为 80 µA
  • tpd典型值 = 12 ns
  • ±4 mA 输出驱动(在 5V 时)
  • 低输出电流,最大值 1µA
  • 八个具有单轨输出的触发器
  • 时钟启用已锁存,以避免时钟故障

这些器件为具有使能输入的正缘触发八路 D 型触发器。’HC377 器件与 ’HC273 器件类似,但具有锁存的时钟使能 (CLKEN) 输入,而不是常见的清零。

这些器件为具有使能输入的正缘触发八路 D 型触发器。’HC377 器件与 ’HC273 器件类似,但具有锁存的时钟使能 (CLKEN) 输入,而不是常见的清零。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74LS273 正在供货 具有清零端的八通道 D 型触发器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 15ns, average drive strength 8mA
SN74LS377 正在供货 具有时钟使能端的八路 D 类触发器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 15ns, average drive strength 8mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4HC377 具有时钟使能端的八路 D 类触发器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022-5-31
应用手册 Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) PDF | HTML 2022-12-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian
PDIP (N) 20 Ultra Librarian
SOP (NS) 20 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频