产品详情

Function Counter Bits (#) 14 Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Function Counter Bits (#) 14 Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • 符合汽车应用要求
  • 2V至6V的宽运行电压范围
  • 输出可驱动多达10个低功耗肖特基晶体管逻辑电路(LSTTL)负载
  • 低功耗,ICC最大80µA
  • tpd典型值 = 14 ns
  • ±4mA 输出驱动 (在 5V 时)
  • 低输出电流,最大值1 µA
  • 实现相移振荡电路(RC)-或者晶体振荡器电路的设计

  • 符合汽车应用要求
  • 2V至6V的宽运行电压范围
  • 输出可驱动多达10个低功耗肖特基晶体管逻辑电路(LSTTL)负载
  • 低功耗,ICC最大80µA
  • tpd典型值 = 14 ns
  • ±4mA 输出驱动 (在 5V 时)
  • 低输出电流,最大值1 µA
  • 实现相移振荡电路(RC)-或者晶体振荡器电路的设计

HC4060-Q1器件包含一个振荡器部分和14个纹波进位二进制计数器级。 此振荡器配置可实现RC-或者晶体振荡器电路设计。 时钟(CLKI)输入上的高到低转换增加了计数器的值。 清除(CLR)输入上的高电平会关闭振荡器(CLKO变为高电平而CLKO变为低电平)并且将计数器复位清零(所有的Q输出为低电平)。

HC4060-Q1器件包含一个振荡器部分和14个纹波进位二进制计数器级。 此振荡器配置可实现RC-或者晶体振荡器电路设计。 时钟(CLKI)输入上的高到低转换增加了计数器的值。 清除(CLR)输入上的高电平会关闭振荡器(CLKO变为高电平而CLKO变为低电平)并且将计数器复位清零(所有的Q输出为低电平)。

下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
CD4060B 正在供货 CMOS 14 级纹波进位二进制计数器/除法器和振荡器 Voltage range (3V to 18V), average propagation delay (130ns)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 14级异步二进制计数器和振荡器 数据表 英语版 PDF | HTML 2012年 1月 19日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训