产品详情

Technology family HC Number of channels 8 IOL (max) (mA) 6 Supply current (max) (µA) 80 IOH (max) (mA) -6 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Input clamp diode, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family HC Number of channels 8 IOL (max) (mA) 6 Supply current (max) (µA) 80 IOH (max) (mA) -6 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Input clamp diode, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (DW) 20 131.84 mm² (12.8 mm × 10.3 mm) TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm) SSOP (DB) 20 56.16 mm² (7.2 mm × 7.8 mm) PDIP (N) 20 228.702 mm² (24.33 mm × 9.4 mm) SOP (NS) 20 98.28 mm² (12.6 mm × 7.8 mm)
  • 2V 至 6V 的宽工作电压范围
  • 高电流三态输出直接驱动总线或多达 15 个 LSTTL 负载
  • 低功耗,ICC 最大值为 80µA
  • tpd典型值 = 10 ns
  • ±6mA 输出驱动(电压为 5V 时)
  • 低输入电流,最大值为 1µA
  • 数据直通式引脚排列(所有输入均在输出对侧)
  • 2V 至 6V 的宽工作电压范围
  • 高电流三态输出直接驱动总线或多达 15 个 LSTTL 负载
  • 低功耗,ICC 最大值为 80µA
  • tpd典型值 = 10 ns
  • ±6mA 输出驱动(电压为 5V 时)
  • 低输入电流,最大值为 1µA
  • 数据直通式引脚排列(所有输入均在输出对侧)

这些八路缓冲器和线路驱动器具有 SNx4HC541 器件的性能,以及封装两侧输入和输出的引脚排列。这种布置非常有助于印刷电路板布局布线。

三态输出由双输入或非门控制。如果任一输出使能端(OE1 或 OE2)输入为高电平,则所有八路输出均处于高阻抗状态。SNx4HC541 器件在输出端提供真实数据。

这些八路缓冲器和线路驱动器具有 SNx4HC541 器件的性能,以及封装两侧输入和输出的引脚排列。这种布置非常有助于印刷电路板布局布线。

三态输出由双输入或非门控制。如果任一输出使能端(OE1 或 OE2)输入为高电平,则所有八路输出均处于高阻抗状态。SNx4HC541 器件在输出端提供真实数据。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74AHC541 正在供货 具有三态输出的 8 通道、2V 至 5.5V 缓冲器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
CD74ACT541 正在供货 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入和三态输出的 8 通道、4.5V 至 5.5V 缓冲器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4HC541 具有三态输出的八路缓冲器和线路驱动器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022-5-31
应用简报 TI 逻辑系列的内插规格值 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74HC541 Behavioral SPICE Model

SCLM210.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
SSOP (DB) 20 Ultra Librarian
PDIP (N) 20 Ultra Librarian
SOP (NS) 20 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频