产品详情

Technology family HC Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Technology family HC Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
PDIP (N) 20 228.702 mm² 24.33 x 9.4 SOP (NS) 20 98.28 mm² 12.6 x 7.8
下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
CD74HC574 正在供货 具有三态输出的高速 CMOS 逻辑八路上升沿 D 类触发器 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
SN74AC574 正在供货 具有三态输出的八路 D 类边沿触发器 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (24mA), average propagation delay (7ns)

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训