产品详情

Input type CMOS Output type CMOS Technology family HC Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Input type CMOS Output type CMOS Technology family HC Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
SOP (NS) 20 98.28 mm² 12.6 x 7.8
下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
SN74AC245 正在供货 具有三态输出的八路总线收发器 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (24mA), average propagation delay (7ns)
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
SN74HC640 正在供货 具有三态输出的八通道总线收发器 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训