SN74HC684
- Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
- High-Current Outputs Drive Up To 10 LSTTL Loads
- Low Power Consumption, 80-µA Max ICC
- Typical tpd = 22 ns
- ±4-mA Output Drive at 5 V
- Low Input Current of 1 µA Max
- Compare Two 8-Bit Words
These magnitude comparators perform comparisons of two 8-bit binary or BCD words. These devices provide (P = Q)\ and (P > Q)\ outputs.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN54HC684, SN74HC684 数据表 (Rev. B) | 2003年 3月 18日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点