SN74HC74-Q1

正在供货

具有清零和预设功能的汽车类双通道 D 级正边沿触发触发器

产品详情

Number of channels 2 Technology family HC Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 29 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Supply current (max) (µA) 40 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Number of channels 2 Technology family HC Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 29 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Supply current (max) (µA) 40 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 符合AEC-Q100 车规认证:
    • 器件温度等级 1:
      –40°C 至 +125°C,TA
  • 缓冲输入
  • 正负输入钳位二极管
  • 宽工作电压范围:2V 至 6V
  • 支持多达 10 个 LSTTL 负载的扇出
  • 与 LSTTL 逻辑 IC 相比,可显著降低功耗
  • 符合AEC-Q100 车规认证:
    • 器件温度等级 1:
      –40°C 至 +125°C,TA
  • 缓冲输入
  • 正负输入钳位二极管
  • 宽工作电压范围:2V 至 6V
  • 支持多达 10 个 LSTTL 负载的扇出
  • 与 LSTTL 逻辑 IC 相比,可显著降低功耗

SN74HC74-Q1 器件包含两个具有异步预设和清零引脚的独立 D 类正边沿触发触发器。

SN74HC74-Q1 器件包含两个具有异步预设和清零引脚的独立 D 类正边沿触发触发器。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74AC00-Q1 正在供货 汽车级 4 通道、2 输入、1.5V 至 6V 与非门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA
SN74AC132-Q1 正在供货 汽车级四通道、双输入、2V 至 6V 与非门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有清零和预设功能且通过汽车认证的 SN74HC74-Q1 双路 D 类正边沿触发触发器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020-6-11
应用简报 TI 逻辑系列的内插规格值 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-17
应用手册 Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) PDF | HTML 2022-12-15
更多文献资料 汽车逻辑器件 英语版 2014-2-5

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
参考设计

TIDA-01372 — 具有顺序转向动画的汽车 LED 前照灯参考设计

此参考设计是一款适用于具有顺序转向动画的汽车前灯模拟解决方案(采用 SEPIC 拓扑),并且设计还实现了故障模式中低静态电流下的全面汽车诊断。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频