SN74HC86-Q1

正在供货

汽车类 4 通道、2 输入、2V 至 6V、5.2mA 驱动强度 XOR(异或)门

产品详情

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 5.2 Input type Standard CMOS IOH (max) (mA) -5.2 Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10-50ns) Data rate (max) (Mbps) 28 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 5.2 Input type Standard CMOS IOH (max) (mA) -5.2 Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10-50ns) Data rate (max) (Mbps) 28 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 符合面向汽车 应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:
      –40°C 至 +125°C,TA
  • 缓冲输入
  • 正负输入钳位二极管
  • 宽工作电压范围:2V 至 6V
  • 支持多达 10 个 LSTTL 负载的扇出
  • 与 LSTTL 逻辑 IC 相比,可显著降低功耗
  • 符合面向汽车 应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:
      –40°C 至 +125°C,TA
  • 缓冲输入
  • 正负输入钳位二极管
  • 宽工作电压范围:2V 至 6V
  • 支持多达 10 个 LSTTL 负载的扇出
  • 与 LSTTL 逻辑 IC 相比,可显著降低功耗

此器件包含四个独立双输入异或门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A ⊕ B。

此器件包含四个独立双输入异或门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A ⊕ B。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74HC86-Q1 汽车类四路双输入异或门 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 6月 11日
应用简报 TI 逻辑系列的内插规格值 PDF | HTML 2026年 4月 17日
选择指南 Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025年 11月 13日
应用手册 慢速或浮点 CMOS 输入的影响 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) 2025年 3月 26日
应用手册 Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
选择指南 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) 最新英语版本 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 17日
更多文献资料 汽车逻辑器件 英语版 2014年 2月 5日
用户指南 LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
用户指南 Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
应用手册 TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
应用手册 CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
应用手册 使用逻辑器件进行设计 (Rev. C) 1997年 6月 1日
应用手册 Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 1996年 10月 1日
应用手册 Live Insertion 1996年 10月 1日
应用手册 SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and Restrictions 1996年 5月 1日
应用手册 Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc 1996年 4月 1日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

SN74HC86 Behavioral SPICE Model

SCLM206.ZIP (7 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频