SN74HCS08-Q1
- 宽工作电压范围:2V 至 6V
- 施密特触发输入可耐受慢速或高噪声输入信号
- 低功耗
- ICC 典型值为 100nA
- 输入漏电流典型值为 ±100nA
- 6V 时,输出驱动为 ±7.8mA
该器件包含四个具有施密特触发输入的独立双输入与门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A ● B。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN74HCS08-Q1 具有施密特触发输入的汽车类四路 2 输入与门 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-10 | |
| 应用简报 | TI 逻辑系列的内插规格值 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-4-17 | ||
| 应用简报 | 使用逻辑和转换优化数字驾驶舱处理单元 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-6-16 | |
| 产品概述 | 具有简单计时器和逻辑的序列电源 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-4-10 | |
| 应用简报 | Optimizing DC Fast Charger Systems Using Logic and Translation | PDF | HTML | 2022-9-22 | |||
| 应用手册 | Optimizing Design of Smart Thermostats with Logic and Translation Use Cases (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-4-1 | |||
| 应用手册 | Optimizing Battery Management Systems with Logic and Voltage Translation | PDF | HTML | 2021-3-25 | |||
| 应用简报 | Driving Indicator LEDs | 2020-10-15 | ||||
| 应用手册 | Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A) | 2020-4-20 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
评估板
14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。
参考设计
TIDA-020069 — 汽车级高电压互锁环路 (HVIL) 参考设计
该参考设计展示了如何设计高电压互锁环路 (HVIL),该环路可用作电动汽车中电池连接至高电压电缆的安全电路。此设计结合使用放大器、比较器、LDO 和逻辑门来提供 HVIL 连接器状态的模拟和数字读数。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| WQFN (BQA) | 14 | Ultra Librarian |
| SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |