SN74HCS165

正在供货

具有施密特触发器输入的 8 位并行负载移位寄存器

产品详情

Configuration Parallel-in, Serial-out Bits (#) 8 Technology family HCS Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 150 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Supply current (max) (µA) 2 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Configuration Parallel-in, Serial-out Bits (#) 8 Technology family HCS Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 150 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Supply current (max) (µA) 2 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm) WQFN (BQB) 16 8.75 mm² (3.5 mm × 2.5 mm) SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² (4.2 mm × 2 mm)
  • 宽工作电压范围:2V 至 6V
  • 施密特触发输入可实现慢速或高噪声输入信号
  • 低功耗
    • ICC 典型值为 100nA
    • 输入泄漏电流典型值为 ±100nA
  • 电压为 6V 时,输出驱动为 ±7.8mA
  • 工作环境温度范围:–40°C 至 +125°C,TA
  • 宽工作电压范围:2V 至 6V
  • 施密特触发输入可实现慢速或高噪声输入信号
  • 低功耗
    • ICC 典型值为 100nA
    • 输入泄漏电流典型值为 ±100nA
  • 电压为 6V 时,输出驱动为 ±7.8mA
  • 工作环境温度范围:–40°C 至 +125°C,TA

SN74HCS165 是一款 具有施密特触发输入的并行或串行输入/串行输出 8 位移位寄存器。

SN74HCS165 是一款 具有施密特触发输入的并行或串行输入/串行输出 8 位移位寄存器。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74AC165 正在供货 8 位 1.5V 至 6V 并联负载移位寄存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA
SN74AC595-Q1 正在供货 具有三态输出寄存器的汽车级 1.5V 至 6V 八位移位寄存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA
SN74AC151-Q1 正在供货 汽车级 1.5V 至 6V、8 线至 1 线数据选择器/多路复用器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA
CD74HCT165 正在供货 高速 CMOS 逻辑 8 位并行输入/串行输出移位寄存器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 22ns, average drive strength 4mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74HCS165 8 位并行负载移位寄存器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-2-14
应用简报 TI 逻辑系列的内插规格值 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-17
应用手册 Designing with Shift Registers PDF | HTML 2022-7-14
应用简报 Overcoming Last-Minute Feature Creep with Modern Shift Registers PDF | HTML 2020-11-3
技术文章 New logic family enables noise-tolerant and lower-power system designs PDF | HTML 2019-11-12

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74HCS165 IBIS Model (Rev. B)

SCEM779B.ZIP (251 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-011002 — 高性价比 IO-Link 主站模块参考设计

此参考设计实现了一个 8 端口 IO-Link 网关,支持高达 400μs 周期时间、COM3、每端口 L+ 供电达 1A,并集成额外的 DI/DO,加快了 IO-Link 控制器网关的开发。该设计采用 AM261x 集成式工业通信子系统 (ICSS),支持多种基于以太网的工业协议,例如 EtherCAT®、PROFINET®、EtherNet/IP 和 Modbus® 传输控制协议 (TCP)。硬件设计经过测试和开发,可满足业界通用 EMI/EMC 要求。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频