SN74HCS20-Q1
- 宽工作电压范围:2V 至 6V
- 施密特触发输入可实现慢速或高噪声输入信号
- 低功耗
- ICC 典型值为 100nA
- 输入漏电流典型值为 ±100nA
- 5V 时,输出驱动为 ±7.8mA
此器件包含两个具有施密特触发输入的独立 4 输入与非门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A ● B ● C ● D。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有施密特触发输入的 SN74HCS20-Q1 汽车类双路 4 输入与非门 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-14 | |
| 功能安全信息 | SN74HCS20-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2023-11-30 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |