SN74HCS373-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1: –40°C 至 +125°C,TA
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 采用具有可润湿侧翼的 QFN (WRKS) 封装
- 宽工作电压范围:2V 至 6V
- 施密特触发输入可耐受慢速或高噪声输入信号
- 低功耗
- ICC 典型值为 100nA
- 输入泄漏电流典型值为 ±100nA
- 电压为 6V 时,输出驱动为 ±7.8mA
SN74HCS373-Q1 包含八路 D 类锁存器。所有输入均包括施密特触发架构。所有通道共享锁存器使能 (LE) 输入和输出使能 (OE) 输入。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有施密特触发输入和三态输出的 SN74HCS373-Q1 汽车类八路透明 D 型锁存器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-4-14 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RKS) | 20 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |