SN74HCS86-Q1

正在供货

产品详情

Technology family HCS Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 7.8 Input type Schmitt-Trigger IOH (max) (mA) -7.8 Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10-50ns) Data rate (max) (Mbps) 130 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family HCS Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 7.8 Input type Schmitt-Trigger IOH (max) (mA) -7.8 Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10-50ns) Data rate (max) (Mbps) 130 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm)
  • 宽工作电压范围:2V 至 6V
  • 施密特触发输入可耐受慢速或高噪声输入信号
  • 低功耗
    • ICC 典型值为 100nA
    • 输入漏电流典型值为 ±100nA
  • 6V 时,输出驱动为 ±7.8mA
  • 宽工作电压范围:2V 至 6V
  • 施密特触发输入可耐受慢速或高噪声输入信号
  • 低功耗
    • ICC 典型值为 100nA
    • 输入漏电流典型值为 ±100nA
  • 6V 时,输出驱动为 ±7.8mA

此器件包含四个具有施密特触发输入的独立双输入异或门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A ⊕ B。

此器件包含四个具有施密特触发输入的独立双输入异或门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A ⊕ B。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74HCS86-Q1 具有施密特触发输入的汽车级四路双输入异或门 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-12

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74HCS86-Q1 Behavioral SPICE Model

SCLM140.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74HCS86-Q1 IBIS Model (Rev. A)

SCLM124A.ZIP (51 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-020069 — 汽车级高电压互锁环路 (HVIL) 参考设计

该参考设计展示了如何设计高电压互锁环路 (HVIL),该环路可用作电动汽车中电池连接至高电压电缆的安全电路。此设计结合使用放大器、比较器、LDO 和逻辑门来提供 HVIL 连接器状态的模拟和数字读数。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频