产品详情

Technology family HCT Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Technology family HCT Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
SOP (NS) 20 98.28 mm² 12.6 x 7.8 TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
SN74ACT374 正在供货 具有三态输出的八路 D 类边沿触发器 Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (24mA), average propagation delay (8ns)
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
CD74HCT374 正在供货 具有三态输出的高速 CMOS 逻辑八路上升沿 D 类触发器 Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (4mA), average propagation delay (22ns)

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训