产品详情

Technology family LS Number of channels 6 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -0.4 Supply current (max) (µA) 6600 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10-50ns), Input clamp diode Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family LS Number of channels 6 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -0.4 Supply current (max) (µA) 6600 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10-50ns), Input clamp diode Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
SSOP (DB) 14 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm) SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) PDIP (N) 14 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) SOP (NS) 14 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm)
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

These devices contain six independent inverters.

These devices contain six independent inverters.

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74HCS04 正在供货 具有施密特触发输入的六反相器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74AC04 正在供货 6 通道、2V 至 6V 反相器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 Hex Inverters 数据表 (Rev. C) 2004-1-27

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74LS04 Behavioral SPICE Model

SDLM057.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74LS04 IBIS Model (Rev. A)

SDLM016 (42 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SSOP (DB) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频