SN74LV126A
- 2V 至 5.5V VCC 运行
- 5V 时,tpd 最大值为 6.5ns
- VOLP(输出接地反弹)典型值 <0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C)
- VCC = 3.3V、TA = 25°C 时,VOHV(输出 VOH 下冲)典型值 >2.3V
- Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
- 所有端口上均支持混合模式电压运行
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
这款 SN74LV126A 四路总线缓冲门可在 2V 至 5.5V VCC 下运行。
这款四路总线缓冲门可在 2V 至 5.5V VCC 下运行。
SN74LV126A 器件采用具有三态输出的独立线路驱动器。当每个输出的相关输出使能 (OE) 输入为低电平时,输出被禁用。
为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE 应该通过一个下拉电阻器接在接地 (GND) 上;此电阻器的最小值由驱动器电流供源能力决定。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN74LV126A 具有三态输出的四通道总线缓冲门 数据表 (Rev. J) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2024年 4月 4日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| SOP (NS) | 14 | Ultra Librarian |
| SSOP (DB) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| TVSOP (DGV) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点