产品详情

Technology family LV-A Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Supply current (max) (µA) 20 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family LV-A Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Supply current (max) (µA) 20 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 2V 至 5.5V V CC 运行
  • 5V 时 t pd 最大值为 14 ns
  • 所有端口上均支持以混合模式电压运行
  • I off 支持局部断电模式运行
  • 闩锁性能超过 250mA, 符合 JESD 17 规范
  • 工作环境温度:-55°C 至 +125°C
  • 支持国防、航空航天和医疗应用:
    • 受控基线
    • 一个组装和测试基地
    • 一个制造基地
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
  • 2V 至 5.5V V CC 运行
  • 5V 时 t pd 最大值为 14 ns
  • 所有端口上均支持以混合模式电压运行
  • I off 支持局部断电模式运行
  • 闩锁性能超过 250mA, 符合 JESD 17 规范
  • 工作环境温度:-55°C 至 +125°C
  • 支持国防、航空航天和医疗应用:
    • 受控基线
    • 一个组装和测试基地
    • 一个制造基地
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性

SN74LV14B-EP 器件包含六个具有施密特触发输入的独立反相器,旨在于 2V 至 5.5V V CC 下运行。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A。

该器件专用于使用 I off 的局部断电应用。I off 电路会禁用输出,从而在器件断电时防止电流回流损坏器件。

SN74LV14B-EP 器件包含六个具有施密特触发输入的独立反相器,旨在于 2V 至 5.5V V CC 下运行。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A。

该器件专用于使用 I off 的局部断电应用。I off 电路会禁用输出,从而在器件断电时防止电流回流损坏器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LV14B-EP 增强型产品 2V 至 5.5V 低噪声六路施密特触发反相器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 24日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频