SN74LV163A

正在供货

产品详情

Function Counter Bits (#) 4 Technology family LV-A Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Presettable, Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Function Counter Bits (#) 4 Technology family LV-A Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Presettable, Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) VQFN (RGY) 16 14 mm² (4 mm × 3.5 mm) SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm) TVSOP (DGV) 16 23.04 mm² (3.6 mm × 6.4 mm) SOP (NS) 16 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm) SSOP (DB) 16 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm)
  • 2V 至 5.5V VCC 运行
  • tpd 最大值为 9.5ns(5V 时)
  • VOLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
  • VOHV(输出 VOH 下冲)典型值大于 2.3V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
  • 所有端口上均支持混合模式电压运行
  • 内部超前功能,支持快速计数
  • 用于 n 位级联的进位输出
  • 同步计数
  • 同步可编程
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • 2V 至 5.5V VCC 运行
  • tpd 最大值为 9.5ns(5V 时)
  • VOLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
  • VOHV(输出 VOH 下冲)典型值大于 2.3V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
  • 所有端口上均支持混合模式电压运行
  • 内部超前功能,支持快速计数
  • 用于 n 位级联的进位输出
  • 同步计数
  • 同步可编程
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求

LV163A 器件是一款 4 位同步二进制计数器,可在 2V 至 5.5V VCC 下运行。

LV163A 器件是一款 4 位同步二进制计数器,可在 2V 至 5.5V VCC 下运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LV163A 4 位异步二进制计数器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2025-6-12
产品概述 使用二进制计数器生成计时脉冲 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-6-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian
SSOP (DB) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频