SN74LV164A-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 2V 至 5.5V VCC 运行
- 5V 时 tpd 最大值为 10.5 ns
- VOLP(输出接地反弹)典型值 小于 0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
- VOHV(输出 VOH 下冲)典型值 大于 2.3V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
- Ioff 支持带电插入、局部关断模式以及后驱动保护
- 所有端口上均支持以混合模式 电压运行
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74LV164A-Q1 器件是 8 位并行输出串行移位寄存器,可在 2V 至 5.5V VCC 下运行。
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (BQA) | 14 | Ultra Librarian |