SN74LV165B-EP
- 2V 至 5.5V V CC 运行
- 5V 时 t pd 最大值为 10.5 ns
- 所有端口上均支持以混合模式电压运行
- I off 支持局部断电模式运行
- 闩锁性能超过 250mA, 符合 JESD 17 规范
- 工作环境温度:-55°C 至 +125°C
- 支持国防、航空航天和医疗应用:
- 受控基线
- 一个组装和测试基地
- 一个制造基地
- 延长了产品生命周期
- 产品可追溯性
SN74LV165B-EP 器件是一款 8 位并联负载移位寄存器,专为 2V 至 5.5V V CC 操作而设计。
器件计时时,数据通过串行输出 Q H 传输。当移位/负载 (SH/ LD) 输入为低电平时,可支持八个单独的直接数据输入,从而实现在每个级的并行输入。 SN74LV165B-EP 器件具有时钟抑制功能和补充串行输出 Q H。
该器件专用于使用 I off 的局部断电应用。I off 电路会禁用输出,从而在器件断电时防止电流回流损坏器件。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN74LV165B-EP 2V 至 5.5V、低噪声、并行负载 8 位移位寄存器增强型产品 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 8月 28日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点