SN74LV174A

正在供货

具有清零端的六通道 D 型触发器

产品详情

Number of channels 6 Technology family LV-A Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 70 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Supply current (max) (µA) 20 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 6 Technology family LV-A Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 70 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Supply current (max) (µA) 20 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm) TVSOP (DGV) 16 23.04 mm² (3.6 mm × 6.4 mm) SOP (NS) 16 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm)
  • V CC 工作电压范围为 2V 至 5.5V
  • 5V 时 t pd 最大值为 7.5 ns
  • V CC = 3.3V、T A = 25°C 时,V OLP(输出接地反弹) 典型值小于 0.8V
  • V CC = 3.3V、T A = 25°C 时,V OHV(输出 V OH 下冲)典型值 大于 2.3V
  • I off 支持局部断电模式运行
  • 所有端口上均支持以混合模式电压运行
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • V CC 工作电压范围为 2V 至 5.5V
  • 5V 时 t pd 最大值为 7.5 ns
  • V CC = 3.3V、T A = 25°C 时,V OLP(输出接地反弹) 典型值小于 0.8V
  • V CC = 3.3V、T A = 25°C 时,V OHV(输出 V OH 下冲)典型值 大于 2.3V
  • I off 支持局部断电模式运行
  • 所有端口上均支持以混合模式电压运行
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

LV174A 器件是六路 D 类触发器,专为 2V 至 5.5V V CC 工作电压而设计。

LV174A 器件是六路 D 类触发器,专为 2V 至 5.5V V CC 工作电压而设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
CD4049UB 正在供货 6 通道、3V 至 18V 反相器 Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LV174A 具有清零功能的六路 D 类触发器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2023-4-3
应用手册 Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) PDF | HTML 2022-12-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74LV174A IBIS Model

SCEM133.ZIP (16 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频