SN74LV21A
- 2V 至 5.5V V CC 运行
- 电压为 5V 时,t pd 最大值为 6ns
- V CC = 3.3V、T A = 25°C 时,V OLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V
- V CC = 3.3V、TA = 25°C 时,V OHV(输出 V OH 下冲)典型值大于 2.3V
- I off 支持局部关断模式运行
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
这些双路 4 输入正与门可在 2V 至 5.5V V CC 电压下运行。
SN74LV21A 器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B • C • D。
这些器件专用于使用 I off 的局部断电应用。I off 电路会禁用输出,从而在器件断电时防止电流回流损坏器件。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN74LV21A 双路 4 输入正与门 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2023年 7月 27日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| SOP (NS) | 14 | Ultra Librarian |
| SSOP (DB) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| TVSOP (DGV) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点