SN74LV221A
- 2V 至 5.5V VCC 运行
- tpd 最大值为 11ns(5V 时)
- 所有端口均支持在 A 输入端、B 输入端以及 CLR 输入端上进行混合模式电压操作,以便实现较慢的输入转换速率。
- 能够通过覆盖清零终止输出脉冲
- 能够在输出端实现无干扰上电复位
- Ioff 支持局部省电模式下运行
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
LV221A 器件是专为 2V 至 5.5V VCC 运行所设计的双通道多谐振荡器。每个多谐振荡器都有一个负转换触发(A)输入与一个正转换触发(B)输入,每个输入均可用作抑制输入。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有施密特触发输入的 SNx4LV221A 双路单稳多谐振荡器 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2025年 1月 30日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点