SN74LV273A
- 工作范围为 2V 至 5.5V V CC
- 5V 时 t pd 最大值为 10.5 ns
- V OLP(输出接地反弹) 典型值小于 0.8V(V CC = 3.3V、T A = 25°C)
- V CC = 3.3V、T A = 25°C 时,V OHV(输出 V OH 下冲)典型值 大于 2.3V
- I off 支持局部断电模式运行
- 所有端口上均支持以混合模式电压运行
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74LV273A 器件是一款八路 D 类触发器,旨在于 2V 至 5.5V V CC 下运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN74LV273A 具有清零功能的八路 D 类触发器 数据表 (Rev. O) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.O) | PDF | HTML | 2023年 8月 8日 |
| 应用手册 | Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 12月 15日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
评估板
14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
| SOP (NS) | 20 | Ultra Librarian |
| SSOP (DB) | 20 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
| TVSOP (DGV) | 20 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGY) | 20 | Ultra Librarian |
| VQFN (RKS) | 20 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGS) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点