SN74LV273A-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:
- 40°C 至 +125°C,TA
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 器件温度等级 1:
- 采用具有可湿性侧面的 QFN (WRKS) 封装
- 2V 至 5.5V VCC 运行
- 5V 时 tpd 最大值为 10.5ns
- 所有端口上均支持以混合模式电压运行
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74LV273A-Q1 器件是一款具有共享直接低电平有效清零 (CLR) 输入和时钟 (CLK) 的八路上升沿触发 D 型触发器。
数据 (D) 输入上满足设置时间要求的信息被发送到时钟 (CLK) 脉冲上升沿的 (Q) 输出。时钟触发在一个特定电压电平下发生,并且不与正向脉冲的转换时间直接相关。当 CLK 处于高电平或低电平或从高电平转为低电平时,D 输入对输出没有影响。数据 (Q) 输出上的信息可通过清零 (CLR) 引脚利用低电平输入异步清零。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN74LV273A-Q1 具有清零功能的汽车类八路 D 型触发器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-6-9 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
评估板
14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 20 | Ultra Librarian |
| VQFN (RKS) | 20 | Ultra Librarian |