SN74LV393A-Q1
- V CC 工作范围为 2V 至 5.5V
- 5V 时 t pd 最大值为 9.5ns
- V OLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V(V CC = 3.3V,T A = 25°C)
- V OHV(输出 V OH 下冲)典型值大于 2.3V(V CC = 3.3V、T A = 25°C 时)
- 所有端口上均支持以混合模式电压运行
- I off 支持局部关断模式运行
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
LV393A 器件包含八个触发器和额外的门控,可在单个封装中实现两个独立的 4 位计数器。这些器件旨在于 2V 至 5.5V V CC 下运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN74LV393A-Q1 双路 4 位二进制计数器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 4月 4日 |
| 更多文献资料 | 汽车逻辑器件 | 英语版 | 2014年 2月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
参考设计
TIDA-00580 — 符合汽车标准的 16 位旋转正交解码器参考设计
人们在许多情况下都喜欢通过触摸屏使用旋钮。 此解决方案可更大限度减少为监测旋转正交编码器的旋转方向和距离而需要与微控制器进行的连接。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点