SN74LV393B-EP

正在供货

产品详情

Bits (#) 4 Technology family LV-A Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating HiRel Enhanced Product
Bits (#) 4 Technology family LV-A Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating HiRel Enhanced Product
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 2V 至 5.5V V CC 运行
  • 所有端口上均支持以混合模式电压运行
  • I off 支持局部断电模式运行
  • 闩锁性能超过 250mA, 符合 JESD 17 规范
  • 工作环境温度:-55°C 至 +125°C
  • 支持国防、航空航天和医疗应用:
    • 受控基线
    • 一个组装和测试基地
    • 一个制造基地
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
  • 2V 至 5.5V V CC 运行
  • 所有端口上均支持以混合模式电压运行
  • I off 支持局部断电模式运行
  • 闩锁性能超过 250mA, 符合 JESD 17 规范
  • 工作环境温度:-55°C 至 +125°C
  • 支持国防、航空航天和医疗应用:
    • 受控基线
    • 一个组装和测试基地
    • 一个制造基地
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性

SN74LV393B-EP 包含八个触发器和额外的门控,可在单个封装中实现两个独立的 4 位计数器,而且旨在于 2V 至 5.5V V CC 下运行。

该器件完全符合使用 I off 的部分断电应用的规范要求。I off 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。

SN74LV393B-EP 包含八个触发器和额外的门控,可在单个封装中实现两个独立的 4 位计数器,而且旨在于 2V 至 5.5V V CC 下运行。

该器件完全符合使用 I off 的部分断电应用的规范要求。I off 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LV393B-EP 增强型产品 2V 至 5.5V 低噪声双路 4 位二进制计数器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-8-24

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频