SN74LV3T98-EP
- 1.8V 至 5.5V 的宽工作电压范围
-
单电源电压转换器(参阅 LVxT 增强输入电压):
-
升压转换:
-
1.2V 至 1.8V
-
1.5V 至 2.5V
-
1.8V 至 3.3V
-
3.3V 至 5.0V
-
-
降压转换:
- 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
- 5.0V、3.3V 至 2.5V
- 5.0V 至 3.3V
-
- 5.5V 容限输入引脚
- 支持标准引脚排列
- 速率高达 150Mbps,具有 5V 或 3.3V V CC
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
- 支持国防、航空航天和医疗应用:
- 受控基线
- 一个封装测试厂
- 一个制造基地
- 延长了产品生命周期
- 产品可追溯性
SN74LV3T98-EP 器件具有可配置的多种功能,支持扩展电压运行,可实现电平转换。输出状态由 3 位输入的 8 种模式决定。用户可以选择 MUX、AND、OR、NAND、NOR、反相器和同相器等逻辑功能。输出电平以电源电压 (V CC) 为基准,并且支持 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。
该输入经设计,具有较低阈值电路,支持较低电压 CMOS 输入的升压转换(例如 1.2V 输入转换为 1.8V 输出或 1.8V 输入转换为 3.3V 输出)。此外,5V 容限输入引脚可实现降压转换(例如 3.3V 转 2.5V 输出)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN74LV3T98-EP增强型产品,可配置多功能门 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 11月 15日 |
| * | 辐射与可靠性报告 | SN74LV3T98-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
评估板
14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点