SN74LV595B-EP
- 2V 至 5.5V V CC 运行
- 所有端口上均支持以混合模式电压运行
- I off 支持局部断电模式运行
- 闩锁性能超过 250mA, 符合 JESD 17 规范
- 工作环境温度:-55°C 至 +125°C
- 支持国防、航空航天和医疗应用:
- 受控基线
- 一个组装和测试基地
- 一个制造基地
- 延长了产品生命周期
- 产品可追溯性
SN74LV595B-EP 包含一个可对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器。存储寄存器具有并行三态输出。移位寄存器和存储寄存器分别有单独的时钟。移位寄存器具有一个直接覆盖清零 ( SRCLR) 输入以及用于级联结构的串行 (SER) 输入和串行输出。当输出使能端 ( OE) 输入为高电平时,所有输出(Q H 除外)处于高阻抗状态。
该器件完全符合使用 I off 的部分断电应用的规范要求。I off 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN74LV595B-EP 具有三态输出的 2V 至 5.5V 低噪声 8 位移位寄存器增强型产品 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 8月 24日 |
| * | 辐射与可靠性报告 | SN74LV595B-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report | PDF | HTML | 2026年 2月 17日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点