SN74LV6T07
- 1.65V 至 5.5V 的宽工作电压范围
- 5.5V 容限输入引脚
- LVxT 增强型输入 与 开漏输出 相结合,可提供最大的电压转换灵活性:
- 运行速度超过 6.67Mbps(R PU = 1kΩ, C L = 30pF)
- 使用 1.8V 电源,即可实现 1.2V 至 5V 的升压转换
- 使用任何有效电源均可实现 5V 至 0.8V 甚至更低电压的降压转换
- 5.5V 容限输入引脚
- 支持标准功能引脚排列
- 闩锁性能超过 250mA, 符合 JESD 17 规范
SN74LV6T07 器件包含六个具有开漏输出的独立缓冲器。每个缓冲器以正逻辑执行布尔函数 Y = A。
该输入经设计,具有较低阈值电路,支持较低电压 CMOS 输入的升压转换(例如 1.2V 输入转换为 1.8V 输出或 1.8V 输入转换为 3.3V 输出)。此外,5V 容限输入引脚可实现降压转换(例如 3.3V 至 2.5V 输出)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN74LV6T07 具有集成转换功能的六路开漏缓冲器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 8月 21日 |
| 应用手册 | 原理图检查清单 - 使用自动双向转换器进行设计的指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 3日 | |
| 应用手册 | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
| 应用手册 | 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 5月 15日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| WQFN (BQA) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点