SN74LV86A-Q1
- 符合汽车应用要求
- 工作范围为 2V 至 5.5V V CC
- V OLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V(V CC = 3.3V、T A = 25°C 时)
- V OHV(输出 V OH 下冲)典型值大于 2.3V(V CC = 3.3V、T A = 25°C 时)
- 所有端口上均支持混合模式电压运行
SN74LV86A-Q1 器件是一款四路双输入异或门,旨在于 2V 至 5.5V V CC 下运行。
此符号符合 ANSI/IEEE 标准 91-1984 和 IEC 出版物 617-12。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN74LV86A-Q1 汽车类四路双输入异或门 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 8月 17日 |
| 更多文献资料 | 汽车逻辑器件 | 英语版 | 2014年 2月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点