SN74LV8T245-Q1

正在供货

产品详情

Number of channels 8 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type TTL/CMOS Output type CMOS Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Technology family LVxT Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of channels 8 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type TTL/CMOS Output type CMOS Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Technology family LVxT Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RKS) 20 11.25 mm² (4.5 mm × 2.5 mm) TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm) VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² (5.1 mm × 4.9 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1: –40°C 至 +125°C,T A
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 1.8V 至 5.5V 的宽工作电压范围
  • 采用具有可湿性侧面的 QFN (WRKS) 封装
  • 单电源电压转换器(参阅 LVxT 增强输入电压):

    • 上行转换:

      • 1.2V 至 1.8V
      • 1.5V 至 2.5V
      • 1.8V 至 3.3V
      • 3.3V 至 5.0V
    • 下行转换:

      • 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
      • 5.0V、3.3V 至 2.5V
      • 5.0 V 至 3.3 V
  • 5.5V 容限输入引脚
  • 支持标准引脚排列
  • 速率高达 150 Mbps,具有 5V 或 3.3V V CC
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1: –40°C 至 +125°C,T A
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 1.8V 至 5.5V 的宽工作电压范围
  • 采用具有可湿性侧面的 QFN (WRKS) 封装
  • 单电源电压转换器(参阅 LVxT 增强输入电压):

    • 上行转换:

      • 1.2V 至 1.8V
      • 1.5V 至 2.5V
      • 1.8V 至 3.3V
      • 3.3V 至 5.0V
    • 下行转换:

      • 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
      • 5.0V、3.3V 至 2.5V
      • 5.0 V 至 3.3 V
  • 5.5V 容限输入引脚
  • 支持标准引脚排列
  • 速率高达 150 Mbps,具有 5V 或 3.3V V CC
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

SN74LV8T245-Q1 是一款具有三态输出的八路总线收发器。所有八个通道均由方向 (DIR) 引脚和输出使能 ( OE) 引脚控制。输出电平以电源电压 (V CC) 为基准,并且支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。

该输入经设计,具有较低阈值电路,支持较低电压 CMOS 输入的上行转换(例如 1.2V 输入转换为 1.8V 输出或 1.8V 输入转换为 3.3V 输出)。此外,5V 容限输入引脚可实现下行转换(例如 3.3V 至 2.5V 输出)。

SN74LV8T245-Q1 是一款具有三态输出的八路总线收发器。所有八个通道均由方向 (DIR) 引脚和输出使能 ( OE) 引脚控制。输出电平以电源电压 (V CC) 为基准,并且支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。

该输入经设计,具有较低阈值电路,支持较低电压 CMOS 输入的上行转换(例如 1.2V 输入转换为 1.8V 输出或 1.8V 输入转换为 3.3V 输出)。此外,5V 容限输入引脚可实现下行转换(例如 3.3V 至 2.5V 输出)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
SN74LV8T244-Q1 正在供货 具有三态输出和电平转换输入的汽车级八路非反相缓冲器/驱动器 Octal buffer with controlled output enabled pins
SN74LV8T541-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车级八位固定方向电平转换器 Level shifter with 8 buffers and two output enable pins

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LV8T245-Q1 具有三态输出和逻辑电平转换器的汽车类 1.65V 至 5V、八路总线收发器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-4-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74LV8T245-Q1 IBIS Model

SCLM354.ZIP (65 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频