SN74LVC07A-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Operates From 1.65 V to 5 V
- Inputs and Open-Drain Outputs Accept Voltages up to 5.5 V
- Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
This hex buffer/driver is designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation.
The outputs of the SN74LVC07A device are open drain and can be connected to other open-drain outputs to implement active-low wired-OR or active-high wired-AND functions. The maximum sink current is 24 mA.
Inputs can be driven from 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V (LVTTL), or 5-V (CMOS) devices. This feature allows the use of this device as a translator in a mixed-system environment.
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 29
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点