SN74LVC1G79-Q1
- 汽车电子 应用认证
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- ±4000 V 人体放电模型 (HBM) ESD 分类等级 3A
- ±1000 V 带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C5
- 支持 5V VCC 运行
- 输入接受的电压达到高达 5.5V
- 支持向下转换到 VCC
- 3.3V 和 50pF 负载下最大 tpd 为 6ns
- 低功耗,10µA 最大 ICC
- 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
- Ioff 支持部分断电模式和后驱动保护
SN74LVC1G79-Q1 器件是一种通过汽车 AEC-Q100 认证的单路正缘触发 D 型触发器,专门为 1.65V 到 5.5V VCC 操作而设计。
当数据输入 (D) 处的数据满足设置时间要求时,将该数据传输到时钟脉冲正向缘上的 Q 输出。时钟触发出现在一个特定电压电平上,并且不与时钟脉冲的上升时间直接相关。经过保持时间间隔后,可以更改 D 输入处的数据而不影响输出处的电平。
该器件完全 适用于 使用 Ioff 的局部掉电应用。当器件断电时,Ioff 电路将会禁用输出。这会抑制电流反流到器件中,从而防止损坏器件。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 29
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点