SN74LVC1G99-Q1
- 符合汽车应用要求
- 支持 5 V VCC 工作
- 允许接受输入电压:5.5 V
- 低功耗, 最大15-μA ICC
- 3.3 V 电压下 ±24 mA 的输出驱动器
- 在一个封装内提供9个不同的逻辑功能
- Ioff 支持部分断电模式工作
- 输入滞后允许慢速输入转换时间和更好的输入端抗噪性
SN74LVC1G99-Q1运行在电压值1.65 V 到 5.5 V之间.
SN74LVC1G99-Q1 具备拥有3态输出的可配置多重功能。 当输出使能 (OE) 输入为高电平时,输出被停用。 当OE值较低时, 输出状态由4位输入的16个模式确定。 用户可以选择逻辑功能, 例如 MUX, AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR, 反相器, 和缓冲器。 所有输入可被连接到 VCC 或者 GND.
这个设备的功能是独立反相器, 但是由于施密特作用(双稳态电路作用),对于正向 (VT+) 和负向 (VT–) 信号,它有不同的输入阀值水平.
为了确保上电或断电期间的高阻抗状态,OE 应通过一个上拉电阻器连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸收能力来决定。
该器件的技术规格针对采用 Ioff 的部分断电应用而全面拟订。 Ioff 电路可禁用输出,能够防止在器件断电时电流回流对器件造成损坏。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 32
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点