SN74LVC244A-Q1
- 符合汽车应用要求
- 可在 1.65V 至 3.6V 范围内工作
- 输入电压高达 5.5V
- 额定工作温度范围为 –40°C 至 +85°C 以及–40°C 至 +125°C
- 3.3V 时,tpd 最大值为 5.9ns
- VCC = 3.3V、TA = 25°C 时,VOLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V
- VOHV(输出 VOH 下冲)典型值大于 2V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
- 所有端口均支持混合模式信号运行(5V 输入或输出电压,具有 3.3V VCC)
- Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
- 闩锁性能超过 250mA,符合JESD 17 规范
这些八通道总线缓冲器可在 1.65V 至 3.6V VCC 下运行。SN74LVC244A-Q1 器件旨在实现数据总线间的异步通信。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 31 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
评估板
14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
| VQFN (RKS) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点